ツールケース PM 50MG-22
品番:2453400

ヒルティ測定デバイスとそのアクセサリーを保管、搬送するためのハードサイドキャリーケース
- タイプ: 個別のツールケース
- 互換性あり: 測定デバイス
- 寸法(LxWxH): 595 x 152 x 461 mm
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
JPY 20,000
JPY 20,000
/
1 個
技術データ
タイプ
個別のツールケース
互換性あり
測定デバイス
寸法(LxWxH)
595 x 152 x 461 mm
特長・アプリケーション
特長
- 保管時や作業場所での移動中も、測定デバイスを保護します。
- 頑丈なインレーが、ヒルティツールケース内で測定デバイスとアクセサリーを保護し、収納を容易にします。
- 2つのヒルティツールケースを片手で簡単に運べるキーレス輸送用ダブルキャリーハンドル
- ヒルティツールケース側面の3枚のプレートに、測定デバイスの種類が表示されます。
アプリケーション
- 1つの特定の測定デバイスとそのアクセサリーの搬送と保管