ツールケース NCR / NCT 空
品番:2315759

ヒルティケーブルカッターまたは圧着機とそのアクセサリーを保管、搬送するためのハードサイドキャリーケース
- タイプ: 個別のツールケース
- 互換性あり: カッターと圧着機
- 寸法(LxWxH): 495 x 395 x 149 mm
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
技術データ
タイプ
個別のツールケース
互換性あり
カッターと圧着機
寸法(LxWxH)
495 x 395 x 149 mm
特長・アプリケーション
特長
- 作業現場で保管・搬送する際にケーブルカッターや圧着機を保護
- 頑丈なインレーが、ヒルティツールケース内でツールとアクセサリーを保護し、収納を容易にします
- 2つのヒルティツールケースを片手で簡単に運べるキーレス輸送用ダブルキャリーハンドル
- ヒルティツールケース側面の3つのプレートに、ツールの種類が表示されます。
アプリケーション
- 特定のケーブル カッター、または圧着機とそのアクセサリーの搬送と保管