Prokit
Prokitエントリーコンボ
品番:5014693 #5014693



耐久性の高い10.5インチ(27cm)ホイールを備えたProKitトロリー。最大250ポンド(113kg)分のProKit収納を積み重ねまたは吊り下げ接続可能(ProKitモジュラー収納システム)
- Proキットに対応: Yes
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
JPY 120,350
JPY 120,350
/
1 個
技術データ
Proキットに対応
Yes
技術資料
pdf OI, PKR 2, web, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, マレー語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, サルデーニャ語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語, ウクライナ語, ベトナム語, 中国語, セルビア語 [ 2.6 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 一体型の運搬・収納 ― 耐荷重250ポンド(113kg)、最大7.5フィート(2.3m)の縦型収納スペースを備えたProKitトロリーは、日々の作業に必要なProKitツールボックス、オーガナイザー、トートをまとめて運搬でき、現場での時間を短縮
- スマートトラッキングと管理 ― ON!Trackアセットタグでツールトロリーとその内容物を追跡し、ツール保管庫にProKitを含めて、Hiltiフリートマネジメントで一元管理
- 真のモジュール設計 ― 完全着脱式トロリーにより、任意のProKit XLアイテムをベースとして接続可能
- 極めて高い耐久性のホイール – 10.5" (27cm) ホイールは、最も過酷な場所で水、熱、および穿刺に耐えるように作られています。
- ProKitモジュラー収納システムの一部 ― 施工工具やアクセサリーをインターロック式の収納システムによってまとめて収納、積み重ね、管理して、現場での整理整頓と準備をサポート
アプリケーション
- 現場でヒルティツール、アクセサリー、消耗品を運搬
関連製品
プロキット

16ガロン(61リットル)の容量を持つ超大型ツールボックス。衝撃耐性、IP65等級、インターロック式システムを備えた、片手で操作可能なProKitモジュラー収納システム
11個の仕切りを備え、衝撃耐性、IP65等級、片手操作可能なインターロック式システムを搭載したオーガナイザー(Proキットモジュラー収納システム)


