お知らせB 36/5.2 バッテリーパックの受注停止および納期遅延について詳細はこちら

カーバイドジグソー用ソーブレード(木材用)(スピード)

長寿命のタングステンカーバイドチップが搭載されたジグソー用ソーブレード、硬材、密なボード、複合材の切断用

  • 製品クラス: Ultimate
  • 対象母材: 硬材 (ビーチ材、オーク材など), 複合材, ラミネート加工されたボード, 軟材 (もみ材、松材など), 合板, ファイバーボード, チップボード, 木材
  • ブレード特長: ストレート切断, 高速切断
アルティメット

選択

歯ピッチ
  • 3.5 -5 mm
歯状部長さ
  • 77 mm
ブレード長さ
  • 100 mm
梱包数量
  • 5 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
5
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 11,868
JPY 2,374
/
1 個

技術データ

製品クラス
Ultimate
対象母材
硬材 (ビーチ材、オーク材など), 複合材, ラミネート加工されたボード, 軟材 (もみ材、松材など), 合板, ファイバーボード, チップボード, 木材
ブレード特長
ストレート切断, 高速切断

技術資料

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, 英語 [ 715.7 KB ]

特長・アプリケーション

特長

  • 最も頑丈な木材やボードを労力を省いて切断したいプロのための、極めて耐久性のあるジグソー用ソーブレード
  • 比類ない製品寿命 – ヒルティのタングステンカーバイドチップブレードは、他のヒルティジグソー用ソーブレードの20倍長持ちします
  • 最高速度と汎用性 – 進歩的な超硬カーバイド歯は、他のブレードでは不可能な高密度の材料を切断します

アプリケーション

  • 硬材、MDF、木材とプラスチックの合成材、その他の非常にタフな材料の切断用
  • Tシャンクブレードクランプと共にすべてのジグソーで使用

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼