お知らせB 36/5.2 バッテリーパックの受注停止および納期遅延について詳細はこちら

ジグソー用ソーブレード(木材用)(リバース)

軟材や構造用合板の表面をクリーンに仕上げる、リバース歯付きのジグソー用ソーブレード

  • 製品クラス: Premium
  • 対象母材: 軟材 (もみ材、松材など), 合板, ファイバーボード, チップボード
  • ブレード特長: ストレート切断, 正確な切断
プレミアム

選択

歯ピッチ
  • 2.5 mm
歯状部長さ
  • 77 mm
ブレード長さ
  • 100 mm
梱包数量
  • 5 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
5
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 3,268
JPY 654
/
1 個

技術データ

製品クラス
Premium
対象母材
軟材 (もみ材、松材など), 合板, ファイバーボード, チップボード
ブレード特長
ストレート切断, 正確な切断

技術資料

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, 英語 [ 715.7 KB ]

特長・アプリケーション

特長

  • 表面のよりクリーンな仕上がり – リバース歯の方向が作業面の破片を最低限に抑え、クリーンな仕上がりを実現します
  • より正確な仕上がり – この高品質ジグソー用ソーブレードは、直線切断ラインを維持します

アプリケーション

  • 軟材と構造用合板の表面を事実上破片フリーで仕上げる正確な直線切断
  • Tシャンクブレードクランプと共にすべてのジグソーで使用

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼