セット内容を表示

ジグソー用ソーブレード(硬材用)(精度)

バイメタル ジグソー用ソーブレード、硬材、ファイバーボード、その他の木材ベースの素材の切断用

  • 製品クラス: Ultimate
  • 対象母材: 硬材 (ビーチ材、オーク材など), ファイバーボード, 軟材 (もみ材、松材など), 合板, 複合材, チップボード
  • ブレード特長: ストレート切断, 正確な切断
アルティメット

選択

歯ピッチ
  • 1.7 mm
歯状部長さ
  • 77 mm
ブレード長さ
  • 100 mm
梱包数量
  • 5 pc

    JPY 3,268 /5 個
  • 25 pc

    JPY 15,480 /25 個
    ベストプライス
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 3,268

技術データ

製品クラス
Ultimate
対象母材
硬材 (ビーチ材、オーク材など), ファイバーボード, 軟材 (もみ材、松材など), 合板, 複合材, チップボード
ブレード特長
ストレート切断, 正確な切断

技術資料

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, 英語 [ 715.7 KB ]

特長・アプリケーション

特長

  • サンディングなしでもクリーンな切断 – 微細に研磨されたユニークな形状のブレードの歯によって、硬材に対してさえも非常にクリーンな直線切断を実現します
  • 同じブレードでより多くの切断が可能 – 耐久性が強化されたバイメタル構造により、ブレードを交換する手間を省きます

アプリケーション

  • 硬材、ファイバーボード、研磨木質ボードのクリーンな直線切断
  • Tシャンクブレードクランプと共にすべてのジグソーで使用

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。