ジグソー用ソーブレード(硬材用)(とがりフリー)

硬材、より密なボード、合成材の両面を非常にクリーンに切断する、バイメタル ジグソー用ソーブレード
- 製品クラス: Ultimate
- 対象母材: 硬材 (ビーチ材、オーク材など), 複合材, ラミネート加工されたボード, 軟材 (もみ材、松材など), 合板
- ブレード特長: ストレート切断, 正確な切断
アルティメット
選択
歯ピッチ
- 2 mm
歯状部長さ
- 93 mm
ブレード長さ
- 117 mm
梱包数量
- 5 pc
数量
パック
合計 数量
5
販売価格
JPY 10,406
JPY 2,081
/
1 個
技術データ
製品クラス
Ultimate
対象母材
硬材 (ビーチ材、オーク材など), 複合材, ラミネート加工されたボード, 軟材 (もみ材、松材など), 合板
ブレード特長
ストレート切断, 正確な切断
技術資料
pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, 英語 [ 715.7 KB ]
特長・アプリケーション
特長
- 事実上破片フリーの仕上がり – ジグソー用ソーブレードの鋭く研磨された歯のユニークな対向アレイが、両面とも裂けることのない切断を可能にします
- 同じブレードでより多くの切断が可能 – 耐久性が強化されたバイメタル構造により、ブレードを交換する手間を省きます
アプリケーション
- 硬材、ラミネートフロア、カウンタートップ、その他の装飾用コーティングされた木材製品を非常にクリーンに直線切断
- Tシャンクブレードクランプと共にすべてのジグソーで使用
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。