お知らせB 36/5.2 バッテリーパックの受注停止および納期遅延について詳細はこちら

TE-C-HD (SDS プラス) ロータリーハンマー コアビット

様々なもろい母材への穿孔用SDS プラス (TE-C) 回転コアビット

  • コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
  • 対象母材: その他
  • 機能モード: 穴あけ
アルティメット

関連検索ワード マルチコア, コア or SDS.

選択

直径
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 160 mm
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 47,472