TE-C-ALC (SDS プラス) ロータリーハンマー コアビット

気泡コンクリートへの穿孔用 SDS プラス (TE-C) 回転打撃コアビット
- コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
- 対象母材: 気泡コンクリート
- 機能モード: 穴あけ
アルティメット
関連検索ワード ALCコア, コア or SDS.
選択
直径
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
最低販売価格 JPY 29,240
