TE-S TB バラストチゼル
バラストチゼル TE-S TB 60 品番:2429754
軌道の耐久性の伸ばすために行う線路の砂利の圧縮に使用する TE-S バラストチゼル
- コネクションエンド: TE-S
- 用途: レール作業, バラストタンピング
- 長さ: 550 mm
プレミアム
選択
長さ
- 550 mm
幅
- 76 mm
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
JPY 41,882
JPY 41,882
/
1 個
技術データ
コネクションエンド
TE-S
用途
レール作業, バラストタンピング
長さ
550 mm
幅
76 mm
製品クラス
Premium
特長・アプリケーション
特長
- 高パフォーマンスの専用設計バラストチゼル – 線路のメンテナンス作業での効率を向上させるように設計
- 人間工学に基づいた設計 – 取り扱いやすいアングルヘッド
- グレードアップしたタンピングパワー – 極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達
- さらに高まった信頼性 – 高合金鋼製のタンピングビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効
- 認証された品質 – ISOの認証プロセスを活用して開発。30年以上にわたるチゼルの設計・生産の経験から得た技術的知見が生かされています
アプリケーション
- 軌道の寿命を伸ばすための枕木の下の砂利のタンピング
- TE-S の、電動ブレーカー、ハツリ機、ロータリーハンマーで使用