TE 2-A22 充電式ロータリーハンマードリル
新製品品目 #r5405
コンパクトで軽量、22V充電式高性能ロータリーハンマーが優れた操作性を実現
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 2.7 kg
- 最適なハンマードリル穿孔範囲: 4 - 12 mm
- ハンマードリル直径範囲: 4 - 16 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- コード式ハンマードリルと同じ性能とコードレスの機動性
- 軽量コンパクトサイズで優れた操作性
- LED 作業用照明で、暗い場所での作業が容易に
- ツールとアクセサリーを保証する、Hilti ライフタイム サービスで、クラス最高の耐久性
アプリケーション
- 建築: コンクリートや石材のライト-デューティの穴あけ
- 内装仕上げ: 間仕切り壁とつり天井の設置
- 金属加工業: 手摺、階段、日除け、フェンスなどの金属アイテムの留め付け
- 電気工事: 電気機器の設置
- 通信関係業者向け:通信機器、ケーブル、およびスイッチギアの設置
サービス
![フリートマネジメント](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。