Nuron
KCF 4-22充電式作業場用ファン



一日中バッテリーが持続する強力な作業場用ファンで、回転するヘッドと吊り下げフックがあり、作業エリアの冷却と換気に使用できます(Nuronバッテリープラットフォーム)
- 重量: 3.4 kg
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
JPY 27,307
JPY 27,307
/
1 個
技術データ
重量
3.4 kg
技術資料
pdf 取扱説明書 KCF 4-22, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, マレー語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, サルデーニャ語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語, ウクライナ語, ベトナム語, 中国語, セルビア語 [ 10.8 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 強力な気流 – 1000m³/h以上の気流により、熱い作業日でもチームの各作業者が快適で生産的に働けるようにします
- パワフル気流 – 650 CFMの気流が、熱い作業中も快適で生産性を維持します
- 一日中持続するバッテリー寿命 – 最大ファン速度(B22-170バッテリー以上)でも一日中使用できるよう、Nuronバッテリーとともに使用
- 完全に調整可能 – 調整可能なヘッドと可変速制御で、必要な場所に空気の循環をもたらすことができます
- コンパクトで持ち運びが楽 – 簡単に運搬できるトップハンドルと、パイプ、鉄筋、ストラットなどにファンを吊るすための取付けフック付き
アプリケーション
- 空気の循環と換気
- 材料の乾燥(ペンキなど)
- 高温な場所や閉鎖的なエリアの作業環境を涼しくする
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。