Nuron
AG 4S-22 充電式アングルグラインダー (100 mm)





速度を調節できるスライドスイッチ付きコンパクト充電式アングルグラインダー、切断および研削作業に最適、100mmまでのディスク対応 (Nuronバッテリープラットフォーム)
- 電源電圧: 21.6 V
- ディスク直径: 105 mm
- ツール本体重量: 1.9 kg
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
最低販売価格 JPY 37,350
技術データ
電源電圧
21.6 V
ディスク直径
105 mm
ツール本体重量
1.9 kg
最大切断深度
23 mm
無負荷RPM
ギア 1: 3100 rpm; ギア 2: 3800 rpm; ギア 3: 4600 rpm; ギア 4: 5500 rpm; ギア 5: 6500 rpm; ギア 6: 7700 rpm
トリガタイプ
ロック可能 オン/オフ
寸法(LxWxH)
295 x 85 x 135 mm
A-加重時音圧レベル
87 dB (A) 1
アングル研磨時の3軸合成値 (ah,AG)
4.1 m/s² 2
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
1.9 kg
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
- EN 60745-2-3 準拠
技術資料
pdf 取扱説明書 AG 4-22 03, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, トルコ語, ウクライナ語, 中国語, セルビア語 [ 8.4 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- よりパワフル ― ブラシレスモーターが1000Wコード式アングルグラインダーと同等のパワーを発揮し、生産性を向上させます
- 快適で人間工学設計のスリムグリップとスライドスイッチにより、長時間の作業でもより快適に作業できます。
- クイックブレーキ – ディスクを2秒以内に停止させ、安全性を高めます
- 3Dアクティブ・トルク・コントロール(ATC)– あらゆる方向のキックバックに対して優れた保護を提供
- デジタルスピードセレクター – 研削および研磨作業で速度を正確にコントロール可能
アプリケーション
- ステンレススチール、その他の金属の切断と研磨
- 金属のバリ取りと研磨
- コンクリート、レンガ、石材、屋根瓦の切断と研削
- タイルの切断 (連続リムダイヤモンドディスクが必要)
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。



