特殊製品

X-P P8 ユニバーサルネイル

コンクリートピン X-P 40 P8 #2150369

コンクリ―トや鋼材への留付け用単発ネイル(火薬式鋲打機で使用)

  • 対象母材: コンクリート(軟質), コンクリート(硬質), 石材(ソリッド石灰岩レンガ)
  • 母材の最小厚 (コンクリート): 80 mm
  • 腐食保護: 亜鉛メッキコーティング <20 µm
アルティメット

関連検索ワード DXピン, コンクリート, 鋼材 or ネイルガン.

選択

ファスナーシャンク長さ
  • 40 mm
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
100
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 10,648
JPY 106
/
1 個

技術データ

対象母材
コンクリート(軟質), コンクリート(硬質), 石材(ソリッド石灰岩レンガ)
母材の最小厚 (コンクリート)
80 mm
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ファスナーシャンク直径
4 mm
ワッシャーサイズ
8 mm
ポイントタイプ
長い円錐形のチップ
認証
ICC-ES
用途(ツール)
DX 2, DX 351, DX 351 M/E, DX36, DX 460 F8, DX 462 F8, DX 5 F8
製品クラス
Ultimate

技術資料

pdf 取扱説明書 X-P P8, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, マレー語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, サルデーニャ語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語, ウクライナ語, ベトナム語, 中国語, セルビア語 [ 244.9 KB ]

特長・アプリケーション

特長

  • 硬質コンクリートへの留付け用に設計(8000 psi コンクリート、最大 25mm | 1" 埋め込み用に検査・認証済み)
  • 硬質コンクリートへの最高の打設を実現する、長いコーン形状のピン先
  • 最高硬度(59 HRC)により、硬質コンクリートも貫通
  • 厚み 14 GA までのトラック使用時に、効果的な埋込み長 20mm、25mm、31mm、38mm (3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2") を提供
  • 硬質コンクリートで最高負荷性能を発揮

アプリケーション

  • 軟質/硬質コンクリートへの留付け
  • コンクリートへのドライウォール用トラックの留付け
  • ウォールタイの留付け
  • コンクリートへの木材の留付け
  • 型枠と安全バリアの設置
製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼