腐食環境における鋼材やコンクリ―トへの留付け用ステンレス製単発ネイル (火薬式鋲打機で使用)

  • 対象母材: コンクリート(軟質), コンクリート(硬質), 石材(ソリッド石灰岩レンガ), スチール
  • 母材の最小厚(鋼材): 5 mm
  • 腐食保護: A4 (SUS316)ステンレススチールと同等

関連検索ワード ステンレスピン汎用ピン or 火薬式.

選択

ファスナーシャンク長さ
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 21 mm
  • 24 mm
  • 29 mm
  • 54 mm
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 14,973

技術データ

対象母材
コンクリート(軟質), コンクリート(硬質), 石材(ソリッド石灰岩レンガ), スチール
母材の最小厚(鋼材)
5 mm
腐食保護
A4 (SUS316)ステンレススチールと同等
使用環境
乾燥した屋内, 一時的な結露が発生する屋内環境, 屋外臨時適用, 低汚染の屋外、農村部、都市環境, 中度の汚染にさらされる屋外
材料
A4(または同等)ステンレススチール
ファスナーシャンク直径
3.7 mm
ワッシャーサイズ
8 mm
ポイントタイプ
弾道ポイント
認証
ICS-ES, ITB
用途(ツール)
DX 2, DX 351, DX 5, DX 6

技術資料

pdf LR_2410653TA_X-CR_2023-11-21_en, 英語 [ 1 MB ]

特長・アプリケーション

特長

  • ステンレス鋼
  • 耐腐食性
  • 鋼材やコンクリートへの留付け用ネイル
  • 品質が高く信頼性のある留付けを実現する設計
  • 汎用性

アプリケーション

  • 直接/間接的に天候に曝される、屋外の留付け用途
  • ファサード建築でのファスニングプロファイル用に認証済み

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼