お知らせB 36/5.2 バッテリーパックの受注停止および納期遅延について詳細はこちら

コンクリ―トへの留付け用連発ネイル(火薬式鋲打機で使用)

  • 対象母材: コンクリート(軟質), 石材(ソリッド石灰岩レンガ)
  • 母材の最小厚 (コンクリート): 80 mm
  • 腐食保護: 亜鉛メッキコーティング <20 µm
通常購入

関連検索ワード コンクリート用マガジンピン, コンクリートピン, コンクリートの留め付け, 火薬式鋲打機 or マガジンファスナー.

選択

ファスナーシャンク長さ
  • 20 mm
  • 27 mm
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 5,808

技術データ

対象母材
コンクリート(軟質), 石材(ソリッド石灰岩レンガ)
母材の最小厚 (コンクリート)
80 mm
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ファスナーシャンク直径
3.5 mm
ポイントタイプ
切断ポイント
認証
ICC-ES
用途(ツール)
DX 351, DX 5, DX 6
製品クラス
Standard

特長・アプリケーション

特長

  • コンクリートへの留付け用ピン
  • 石材ブロックやコンクリートへの薄い各種素材の留付けに適したプレミアムファスナー
  • 軟質~硬質コンクリートに適切(最高45N/mm²コンクリート強度)
  • 硬度6,000 psiまでのコンクリートへの留付けに最適
  • 10連発ピンのストリップ - 高い生産性、ファスナーの充填が簡単

アプリケーション

  • 木材のコンクリートへの留付け、例:型枠設置、防護柵など
  • 薄い木目材のコンクリートへの留め付け
  • ドライウォールトラックの石材ブロックとコンクリートへの留付け
  • 空調用ダクトのストラップや吊り天井のコンクリートへの留め付け
  • 耐水メンブレン、または湿気バリアを固定するためのターミネーション バーの留め付け

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼