お知らせB 36/5.2 修理受付一時停止のお知らせ詳細はこちら
特殊製品

NK ENKユニバーサルネイル (ワッシャー付き)

コンクリ―トや鋼材への留付け用単発ネイル (DX 450火薬式鋲打機で使用)

  • 対象母材: コンクリート(軟質), コンクリート(硬質), スチール
  • 母材の最小厚(鋼材): 4 mm
  • 使用環境: 乾燥した屋内, 一時的な結露が発生する屋内環境
プレミアム

関連検索ワード 汎用ピン or 火薬式.

選択

ファスナーシャンク長さ
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 37 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 54 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 12,369

技術データ

対象母材
コンクリート(軟質), コンクリート(硬質), スチール
母材の最小厚(鋼材)
4 mm
使用環境
乾燥した屋内, 一時的な結露が発生する屋内環境
材料
炭素鋼
ファスナーシャンク直径
3.7 mm
ポイントタイプ
弾道ポイント
認証
ITB
用途(ツール)
DX 450
製品クラス
Premium

技術資料

pdf 製品仕様図_NK, jp [ 104.9 KB ]

特長・アプリケーション

特長

  • 多用途のDXピン – コンクリート、鋼材、レンガへの多くの一般的な留付け作業用に設計
  • 在庫の簡素化 – 幅広い留付け作業に同じ種類のネイルを使用できます。

アプリケーション

  • コンクリート、鉄骨、レンガへの日常的留め付け (NKネイル)
  • 鋼材への日常的留付け (ENKネイル)
  • コンクリートや鋼材へのドライウォール用ランナー、バテン、敷板の留付け (NKネイル)
  • コンクリートへの一時的な型枠やバリアの留め付け(NKネイル)
  • ドライウォール用ランナーの鋼材への留め付け (ENKネイル)

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼