お知らせB 36/5.2 バッテリーパックの受注停止および納期遅延について詳細はこちら

静的・耐震荷重用高性能ウェッジアンカー(M8-M16)は、ひび割れのあるコンクリート(亜鉛メッキ)に適しています

  • 頭部形状: おねじ
  • 打設工具: TE 6-22 充電式ロータリーハンマードリル, SIW 4AT-22 1/2 インチ充電式インパクトレンチ, SIW 6AT-22中トルクインパクトレンチ
  • PROFISソフトウェア: Yes

選択

アンカー寸法
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
アンカー全長
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
梱包数量
  • 16 pc
  • 25 pc
  • 40 pc
  • 50 pc
  • 80 pc
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 7,052