経済的な金属断熱アンカー、耐火要件がある場合の断熱材留付け用

  • 対象母材: 非中空母材, 中空母材, コンクリート(硬質)
  • 動作原理: プラスチックアンカー
  • 断熱材料: ロックウール, ソフトボード(例 EPS), ハードボード(例 XPS、PUR、PIR)

選択

取付断熱材厚‐最大
  • 30 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
穿孔径
  • 8 mm
アンカー全長
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 170 mm
梱包数量
  • 150 pc
  • 250 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 12,710

技術データ

対象母材
非中空母材, 中空母材, コンクリート(硬質)
動作原理
プラスチックアンカー
断熱材料
ロックウール, ソフトボード(例 EPS), ハードボード(例 XPS、PUR、PIR)
使用環境
乾燥した屋内
留付け方法
現物合わせ
材質
鋼材(電気亜鉛メッキ)
材料、腐食
炭素鋼、亜鉛メッキ

特長・アプリケーション

特長

  • ファイヤー抵抗認定
  • 150 mmまでの断熱材のためのファイヤー 抵抗留め具
  • ハンマーで簡単に設置
  • 全ての標準的断熱材に柔軟に対応
  • ソフト断熱材には断熱プレートをご利用いただけます。

アプリケーション

  • ファイヤーレジスタンス要件に適合する吸音 断熱ファスナー

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼