セット内容を表示
当日出荷締切時間変更のお知らせ12月4日(金)は年次棚卸しのため、ヒルティオンラインでの当日出荷受付を13時までとさせていただきます。詳細はこちら
New

X-FCM-R HL 高荷重グレーチングファスナーディスク (ステンレス)

グレイティング゙サドル X-FCM-R HL 38/43 品番:2349145

高い腐食環境下でスレッドスタッドを使用して床グレーチングを固定するための、ステンレス製高荷重グレーチングファスナーディスク

  • 用途: グレーチング
  • 認証: ABS, BV, DNV GL, LR
  • 用途(ツール): DX 460, DX 5, DX 6
アルティメット

選択

グレーチング高さ
  • 38 - 43 mm
グレーチング幅範囲
  • 18 - 44 mm
腐食保護
  • A4 (SUS316)ステンレススチールと同等
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
100
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 191,805
JPY 1,918
/
1 個

技術データ

用途
グレーチング
認証
ABS, BV, DNV GL, LR
用途(ツール)
DX 460, DX 5, DX 6
腐食保護
A4 (SUS316)ステンレススチールと同等
使用環境
乾燥した屋内, 一時的な結露が発生する屋内環境, 屋外臨時適用, 低汚染の屋外、農村部、都市環境, 中度の汚染にさらされる屋外, 沿岸地域, 重度の工業汚染にさらされる屋外
母材の最小厚(鋼材)
8 mm
製品クラス
Ultimate

技術資料

pdf X-FCM-R HLデータシート, 英語, ドイツ語, スペイン語, フランス語, イタリア語, ポーランド語 [ 1.2 MB ]

特長・アプリケーション

特長

  • 少ない労力でグレーチングを設置 – 従来のグレーチング留付けや溶接よりも少ない工程で施工可能
  • 承認および認証 – 技術データ、試験報告書、認証を利用可能
  • 表面の補修不要 – S-BT および X-BT スレッドスタッドを使用した、鋼材へのグレーチングの留付け
  • 耐久性の高い保持 - ディスクのロッキングタブにより、緩みや回転を防止
  • つまずく危険性を低減 – 正しく施工すれば、歩道のグレーチングの表面は滑りにくく、出っ張りも最小限に留められる

アプリケーション

  • 船舶、沖合の石油およびガス設備などの、高い腐食 C5 環境下におけるグレーチングの鋼材への留付け
  • 波の来る場所に設置されるなど、高引張荷重にさらされるグレーチング用
  • 鋼製グレーチングの留付け
  • グラスファイバー強化プラスチック (FRP) 製グレーチングの留付け
  • M8 スレッドスタッドとともに使用することを想定したグレーチングファスナーディスク