セット内容を表示
当日出荷締切時間変更のお知らせ12月4日(金)は年次棚卸しのため、ヒルティオンラインでの当日出荷受付を13時までとさせていただきます。詳細はこちら

X-FCM-F ナローグレーチングファスナーディスク (二重コーティング)

中等度の腐食環境下でスレッドスタッドを使用して、ナローメッシュ床グレーチングを固定するための、二重コーティングナローグレーチングファスナーディスク

  • 用途: グレーチング
  • 用途(ツール): DX 460, DX 5, DX 6
  • 腐食保護: 45 µm 溶融亜鉛メッキと同等の二重コーティング
アルティメット

選択

グレーチング高さ
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
グレーチング幅範囲
  • 13 - 22 mm
腐食保護
  • 45 µm 溶融亜鉛メッキと同等の二重コーティング
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 57,570

技術データ

用途
グレーチング
用途(ツール)
DX 460, DX 5, DX 6
腐食保護
45 µm 溶融亜鉛メッキと同等の二重コーティング
使用環境
乾燥した屋内, 一時的な結露が発生する屋内環境, 屋外臨時適用, 低汚染の屋外、農村部、都市環境, 中度の汚染にさらされる屋外
母材の最小厚(鋼材)
6 mm
製品クラス
Ultimate

技術資料

pdf X-FCM-F NGデータシート, 英語, ドイツ語, スペイン語, フランス語, イタリア語, ポーランド語 [ 1.4 MB ]

特長・アプリケーション

特長

  • 少ない労力でグレーチングを設置 – 従来のグレーチング留付けや溶接よりも少ない工程で施工可能
  • 承認および認証 – 技術データ、試験報告書、認証を利用可能
  • 表面の補修不要 – S-BT および X-BT スレッドスタッドを使用した、鋼材へのグレーチングの留付け
  • 耐久性の高い保持 - ディスクのロッキングタブにより、緩みや回転を防止
  • つまずく危険性を低減 – 正しく施工すれば、歩道のグレーチングの表面は滑りにくく、出っ張りも最小限に留められる

アプリケーション

  • 発電所、産業用施設、鉱業などの、中等度の腐食 C3 環境下における幅の狭いグレーチングの鋼材への留付け
  • 歩道などの標準的な荷重にさらされる場所に設置されるグレーチング用
  • 鋼製ナローメッシュグレーチングの留付け
  • グラスファイバー強化プラスチック (FRP) 製ミニメッシュグレーチングの留付け
  • M8 スレッドスタッドとともに使用することを想定したグレーチングファスナーディスク

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。