お知らせB 36/5.2 バッテリーパックの受注停止および納期遅延について詳細はこちら

ソフトウエア用据付用アクセサリー

ON!Trackタグ、接着テープ、ケーブルバインダーなど、ヒルティのソフトウエア用据付用アクセサリーをご覧ください。

14 製品

条件から探す
AI L2 と AI L5


製品詳細
あらゆるタイプの建設機械の識別と追跡のための丈夫な粘着性バーコードタグ
バーコードのタイプ
2Dバーコード(データマトリックス ECC200), 1Dバーコード-128C
適正使用温度範囲
-20 - 45 °C
AI T35-H 資産タグ
アルティメット


製品詳細
使用頻度が高い機器用の非常に丈夫な、金属ワイヤー付きアルミニウムタグ
寸法(LxWxH)
26 x 9.4 x 35 mm
バーコードのタイプ
2Dバーコード(データマトリックス ECC200)
適正使用温度範囲
-20 - 65 °C
AI T34-P
アルティメット


製品詳細
極めて過酷な環境にさらされるツールや機器のための堅牢なステンレス製トラッキングタグ
寸法(LxWxH)
19 x 1.2 x 43 mm
バーコードのタイプ
2Dバーコード(データマトリックス ECC200)
適正使用温度範囲
-40 - 200 °C

New

AI T320 ON!Track Bluetooth® スマートタグ
製品詳細
ヒルティ ON!Track ツール追跡システムによって建設機器の所在地および需要を追跡するための耐久性のある資産タグ – 在庫を最適化するとともに管理をの時間を節約
寸法(LxWxH)
32 x 22 x 5 mm
バーコードのタイプ
2Dバーコード(データマトリックス ECC200)
IP 保護等級
IP 67 (IEC 60529)

New

Geoタグ AI T400 GPS機器資産追跡タグ
製品詳細
丈夫で取り付けが簡単な建設機器用GPSトラッカー。現場での機器の管理、保護、追跡を支援(Hilti ON!Track)
寸法(LxWxH)
84 x 63 x 24 mm
IP 保護等級
IP 68
通信規格
LTE-M|Cat-M1: B1-5、8、12-14、17-20、25-26、28、66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5、8、12-13、17、19、20、25-26、28、66
Wire for adapter


製品詳細
ON!Track機器管理用の粘着テープ、金属製ホルダー、ワイヤー、ケーブルバインダー、アクセサリーキット
寸法(LxWxH)
250 x 2 x 2 mm
適正使用温度範囲
-20 - 45 °C
アダプター AI T320 w. cable ties
製品詳細
ON!Track機器管理用の粘着テープ、金属製ホルダー、ワイヤー、ケーブルバインダー、アクセサリーキット
適正使用温度範囲
-20 - 45 °C
粘着テープ AI T320
製品詳細
ON!Track機器管理用の粘着テープ、金属製ホルダー、ワイヤー、ケーブルバインダー、アクセサリーキット
適正使用温度範囲
-20 - 45 °C
アダプター AI T320 w. wires
製品詳細
ON!Track機器管理用の粘着テープ、金属製ホルダー、ワイヤー、ケーブルバインダー、アクセサリーキット
適正使用温度範囲
-20 - 45 °C
アダプター AI T320 TaS w. cable ties
製品詳細
ON!Track機器管理用の粘着テープ、金属製ホルダー、ワイヤー、ケーブルバインダー、アクセサリーキット
適正使用温度範囲
-20 - 45 °C
ホルダー AI T320 cordl metal
製品詳細
ON!Track機器管理用の粘着テープ、金属製ホルダー、ワイヤー、ケーブルバインダー、アクセサリーキット
適正使用温度範囲
-20 - 45 °C
Double adhesive tape AI T400
製品詳細
ON!Track機器管理用の粘着テープ、金属製ホルダー、ワイヤー、ケーブルバインダー、アクセサリーキット
適正使用温度範囲
-20 - 45 °C

New

AI G125 在庫スキャナー
製品詳細
ON!Track Bluetooth® Active Tag を使用した、ライブ/リモート機器管理用在庫スキャナーゲートウェイです。
技術データがありません
バン在庫管理
製品詳細
ON!Track Bluetooth® Active Tag を使用した、ライブ/リモートバン在庫管理および車両位置追跡用在庫スキャナーゲートウェイ
技術データがありません