コンパクトな 12V 2.6 Ah リチウムイオンバッテリー
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 35 min
- 重量: 0.24 kg
- 寸法(LxWxH): 92 x 71 x 41 mm
最低販売価格
JPY 4,980
コンパクトで高出力の10.8V 4.0Ahリチウムイオン電池
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 50 min
- 重量: 0.35 kg
- 寸法(LxWxH): 93 x 75 x 44 mm
最低販売価格
JPY 6,640
コンパクトな 14V 2.6 Ah リチウムイオンバッテリー
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 35 min
- 重量: 0.37 kg
- 寸法(LxWxH): 103 x 81 x 51 mm
JPY 20,252
1 回の充電で長時間使用可能な 14 V 5.2 Ah リチウムイオンバッテリー
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 35 min
- 重量: 0.59 kg
- 寸法(LxWxH): 103 x 81 x 69 mm
JPY 26,394
コンパクトな 22V 2.6 Ah リチウムイオン電池
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 35 min
- 重量: 0.49 kg
- 寸法(LxWxH): 135 x 94 x 53 mm
JPY 9,213
B22 4.0 22V バッテリー
New productコンパクトで高出力の 22V 4.0Ah リチウムイオンバッテリーパック
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 41 min
- 重量: 0.69 kg
- 寸法(LxWxH): 136 x 97 x 60 mm
JPY 13,197
ハイパワーで長い作業時間を実現した22V 5.2 Ahリチウムイオン バッテリー
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 35 min
- 重量: 0.8 kg
- 寸法(LxWxH): 135 x 94 x 70 mm
JPY 18,509
B22 8.0 22V バッテリー
New product極めて長時間稼働する究極のパワーを備えた 22V 8.0 Ah リチウムイオンバッテリー
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 50 min
- 重量: 1.15 kg
- 寸法(LxWxH): 145 x 97 x 76 mm
JPY 25,896
高出力の36V 2.6Ah リチウムイオン電池
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 35 min
- 重量: 780
- 寸法(LxWxH): 167 x 92 x 60 mm
JPY 30,212
36 V 6.0 Ah リチウムイオンバッテリー
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 42 min
- 重量: 1.84 kg
- 寸法(LxWxH): 180 x 97 x 98 mm
JPY 67,064
究極のパワーを誇る36V 5.2 Ahリチウムイオン バッテリー
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 35 min
- 重量: 1.35 kg
- 寸法(LxWxH): 167 x 92 x 81 mm
JPY 44,820
極めて長時間稼働する究極のパワーを備えた36V 9.0Ahリチウムイオンバッテリー
- C4/36-350充電器での充電所要時間: 56 min
- 重量: 2.03 kg
- 寸法(LxWxH): 181 x 99 x 103 mm
JPY 56,025