Nuron
SF 8M-22 充電式ドリルドライバー
充電式ドリルドライバー SF 8M-22 ケース #2434843
交換式チャックと高回転により、金属への穿孔、ねじ締め、タッピングに対応する最高性能の充電式ドリルドライバー(Nuronバッテリープラットフォーム)
- 最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント): 55 Nm (弾性体), 75 Nm (剛性体)
- 無負荷RPM: ギア 1: 400 rpm; ギア 2: 670 rpm; ギア 3: 2100 rpm; ギア 4: 3500 rpm
- チャックサイズ範囲: 2 - 13 mm
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
JPY 77,190
JPY 77,190
/
1 個