お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら

マルチラインレーザーレベル PM 30-MG

マルチラインレーザー PM 30-MG ケース #2227740

コンパクトなマルチラインレーザー - 360° 自動レベル調整グリーンライン 3 本。レベル調整、位置合わせ、矩出しに好適 (12V バッテリープラットフォーム)

  • 精度: ±3 mm 場所 10 m
  • 最大動作距離 (直径): 40 m (ライン), 100 m (ライン, レシーバー付き)
  • 自動整準範囲(室温): -4.0/ +4.0° °

お客様独自のセットを作成

製品本体
ケース入り製品本体
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 145,800