ヒルティの幅広いロータリーハンマードリル製品群の中で、最高のモデルが登場!

ヒルティの新TE 6-A22が、入手可能な最高のSDSロータリーハンマーの一つである理由をご確認ください。

TE 6-A22に関するお客様の声

そのサイズからは信じられないほどのパワーです。

「もの凄い威力でレンガを破壊することができます。5.2Ahのバッテリーで、シフト半分は安定して使用できます。とにかく、素晴らしいです。」

ジェイミー・フランクランド

(アダナコンストラクション)

TE 6-A22が多くのアプリケーションで一押しである理由をご確認ください。

一般建設現場に最適なハンマードリルTE 6-A22
1 / 5
一般建設現場に最適

TE 6-A22を使用して、型枠を固定、工事現場の足場を設置、またはチゼル機能を利用して床や壁の表面のならしにもご使用いただけます。

機械設備工事に最適なTE 6-A22
2 / 5
機械設備工事に最適

高性能で軽量、一回のフル充電で長時間稼働できるため、中程度のヘビーデユーティー機械設備工事に最適です。

鋼材向け穴あけに使用可能なTE 6-A22
3 / 5
交換可能チャックにより、異なるドリルビットに対応

金属製の階段、覆い、異形材、または大型フェンスの設置など、中程度のヘビーデューティー鋼材工事に最適です。交換可能なチャックのおかげで、HSSドリルビットを使って金属母材への穿孔が可能です。

電気設備工事に最適なTE 6-A22
4 / 5
電気設備工事に最適

TE 6-A22は、電気チャネルや設備用の穴あけ作業にも最適です。さらに、オプションのヒルティDRS(Dust Removal System)集塵除去システムを装着いただくことで、作業環境から粉塵を除去、作業性を向上します。

チゼル機能付TE 6-A22
5 / 5
チゼル機能で汎用性を拡充

小バツリ機能は、タイルを取り除く、表面をならすなどの用途に使用頂けます。

ロータリーハンマードリル TE 6 A-22の構造

アプリケーションに最適なバッテリ容量を選択してください。

軽量で高速穿孔を実現する、B22 3.0Ah 

クラス最高の速度と軽量の作業性を提供します。

  • 機械および電気設備工事 : 暖房、衛生、水、HVAC用パイプ固定のドロップインアンカー施工のための12~16mmの穿孔
  • 鉄鋼金属設備工事: 手すり、窓枠、フェンス固定用の非連続アンカー打設など

長時間の高速穿孔を可能にする、B22 5.2Ah

クラス最高レベル、1充電で最大60%作業時間を延長可能

  • 一般工事: 型枠や足場用の穿孔。
  • 鉄鋼金属設備工事: 手すり、窓枠、大型フェンス固定のための連続アンカー打設

ヒルティ22Vバッテリープラットフォームの幅広い製品群

ヒルティ22Vバッテリープラットフォームの幅広い製品群




TE 6-A22は、ヒルティの22Vバッテリプラットフォームの一つです。ドリルドライバー、ハンマードリルドライバー、インパクトレンチ、アングルグラインダー、丸ノコ、スクリュードライバーなどでバッテリーを併用することができ、現場の生産性向上に貢献します。

お客様の用途に適切な工具を適切な組み合わせてご購入いただける、「Make it Fit」(メイク・イット・フィット)も併せてご用意しています。是非お試しください。

Make it Fit お客様独自のコードレスセットをおつくり頂けます。こちらからお試しください。

TE 6-A22と同クラスのハンマードリルとの比較

TE 4-A22:軽くてコンパクト

TE 4-A22はコンパクトでありながら、バッテリ充電あたりの高レベルの作業を提供します。直径範囲4~12mm。電気および機械設備に最適です。

TE 4-A22の詳細はこちら

TE 6-A22:ヒルティ史上最高のパフォーマンス

高性能な穿孔、小バツリ機能でさまざまな用途に活躍します。直径範囲6~16mm。機械工事、電気工事、鉄鋼金属工事、その他一般的な工事に最適です。

TE 6-A22の詳細はこちら

TE 6-A36:1充電当たり最高レベルの駆動時間を誇るコンパクトな36Vモデル

36vバッテリの最高容量と組み合わせて、最良の対重量比パワーを提供。穿孔径6~16 mm。機械工事、鉄鋼金属工事、電気設備工事、その他一般工事での使用に適しています。

TE 6-A36の詳細はこち