SF 2H-A12 充電式振動ドリルドライバー
新製品品目 #r9940033
サブコンパクトクラス 12V ブラシレス振動ドリルドライバー。狭い場所での使用に好適。軽量で高いコントロール性
- 最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント): 21 Nm (弾性体), 34 Nm (剛性体)
- 無負荷RPM: ギア 1: 400 rpm; ギア 2: 1600 rpm
- チャックサイズ範囲: 1 - 10 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- よりコンパクトになった充電式振動ドリルドライバー – 狭い場所や届きにくいスペースでの使用に好適
- 軽量化 – 天井作業、規模の大きな工事に好適(軽量のドリルドライバーが、生産性維持の鍵となる)
- 人間工学的に向上 – よりしっくりとくるグリップ。取り扱いがより快適になり、正確な コントロールが可能
- 特に優れたパフォーマンス – 小型、軽量にも関わらず、回転数 1600 rpm、定格ハードジョイントトルク 34 Nm のパワフルさを持ち、穿孔スピードに優れる
- ブラシレスモーター – 事実上メンテナンスフリーでツールのダウンタイムを最小化
アプリケーション
- レンガ、石材、砂石灰ブロック、気泡コンクリートへのハンマードリル穿孔(直径 6 mm まで)
- 電気スイッチ、ソケット、パイプリング、その他の機器の取付
- 最大直径 6 mm までの HSS ビットを使用した金属への穿孔
- 最大直径 14 mm までの木工用ビット& スペードビットを使用した木材への穿孔
- 金属の穴あけ (最大直径 35 mm)
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。