SAFESETは、あと施工鉄筋定着施工を改善します
現場での施工作業の信頼性と生産性を向上する、欧州認証を取得した工法


SafeSetはあと施工アンカー、あと施工鉄筋定着アプリケーションに最適なヒルティ独自のシステムです。
このシステムにより、アンカー施工不良のリスクを最小限に抑え、アンカーの性能を最大限に発揮させることができます。あと施工アンカーや鉄筋定着の施工をスピードアップし、更に安全性と信頼性を向上させるよう設計されています。
SafeSetに使われるヒルティ製品は、すべて欧州の認証を取得しており、システムとしてアンカー打設作業を効率化します。
関連情報