更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意くださいこれは最小発注数量の設定によるものです。
Safesetはあと施工アンカー、あと施工鉄筋定着アプリケーションに最適なヒルティ独自のシステムです。
このシステムにより、アンカー施工不良のリスクを最小限に抑え、アンカーの性能を最大限に発揮させることができます。あと施工アンカーや鉄筋定着の施工をスピードアップし、安全性と信頼性を向上させるよう設計されています。
SafeSetに使われるヒルティ製品は、すべて欧州の認証を取得しており、システムとしてアンカー打設作業を効率化します。
関連情報
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。