床解体ブレーカー

最新のコードレスモデルなら、スラブも難なく解体。
大規模な作業を控えていますか?

新しいコードレス床解体ブレーカーをご覧ください

床作業のパフォーマンスを引き上げる

高精度

床改修・はがし作業

補修作業からタイル、ビニール、カーペットの撤去まで、床作業には各種フロアツールや汎用性の高い解体用ハンマー TE 1000-AVR が最適です。
効率的

溝切り作業

配管や電気ケーブル用の溝を加工:専用のフロアツールや汎用性の高い解体用ハンマー TE 1000-AVR をご使用ください。
力強い

床解体

コンクリートスラブや基礎の撤去作業を、パワフルかつ低振動で効率的に行えます。
簡単な

アスファルト工事

歩道補修や、管工事など、アスファルトを壊す際にも楽に作業が可能です。
信頼性のある

アース棒の打ち込み

当社のツールを使用して、アース棒の打ち込みも楽に作業が可能です。
高精度

床改修・はがし作業

補修作業からタイル、ビニール、カーペットの撤去まで、床作業には各種フロアツールや汎用性の高い解体用ハンマー TE 1000-AVR が最適です。
効率的

溝切り作業

配管や電気ケーブル用の溝を加工:専用のフロアツールや汎用性の高い解体用ハンマー TE 1000-AVR をご使用ください。
力強い

床解体

コンクリートスラブや基礎の撤去作業を、パワフルかつ低振動で効率的に行えます。
簡単な

アスファルト工事

歩道補修や、管工事など、アスファルトを壊す際にも楽に作業が可能です。
信頼性のある

アース棒の打ち込み

当社のツールを使用して、アース棒の打ち込みも楽に作業が可能です。

    床解体をより速く、安全にするスマートテクノロジー

    高性能NURONバッテリープラットフォーム

    最適な充電器とチゼルと組み合わせると、生産性が向上します

    ユーザーフォースコントール(UFC)

    母材への押し付け圧で力を調整して楽にハツリ作業が可能

    振動軽減システム(AVR)

    振動軽減することで、作業者の疲労も軽減し、作業生産性を向上させます

    集じんシステム(DRS)

    微細粉塵を最大95%回収(TE DRS-B、TE DRS-H、バキュームが必要、別売)

    ヒルティの工具は、平均28%のリサイクル素材が使用されています。
    コードレスまたはコード式

    電源タイプを選択

    現場での機動性が必要ですか?狭いスペースで作業していますか?コード式ツール用の電源が確保できませんか?Nuronバッテリープラットフォームのコードレス床解体ブレーカーなら、場所を選ばず作業を進められます。 長時間の電力が必要な大規模作業には、高性能なコード式床解体ブレーカーをご使用ください。どちらを選んでも、作業を完了するための十分なパワーとスピードを発揮します。

    コードレス

    バッテリー2個でできること*


    TE 3000-22:最大
    5
    m²
    厚さ30cm

    TE 1000-22:最大
    12
    m
    幅15cm、深さ10cm

    コード式

    コード式モデルが適している場合


    その場での大量作業に最適
    安定した電源供給がある場合

    * ※社内テストに基づく結果:

    TE 3000-22(TE-HX FP 40 チゼル装着) TE 1000-22(TE-SX FP 40 チゼル装着) B 22-255 Nuronバッテリー(2個使用) コンクリート:C30/37 現場の条件(温度、湿度、粉じん量、加工する材料など)によって、1回の充電で可能な作業量は大きく変動する場合があります。

    「Hiltiの床解体ブレーカーなら、作業前の時間も取らせません。手に取って素早く作業をはじめ、効率的で楽な工具で、早く工事が完了します。」

    ツールパークを強化

    よくあるご質問

    ヒルティのコードレスブレーカーの電池の持ちを伸ばすには、容量の大きいバッテリー、充電器、チゼルなど、ヒルティシステムを選択してください。

    バッテリー

    ヒルティの最大容量の22VリチウムイオンバッテリーであるB 22-290 Nuronバッテリーをお選びください。すべてのNuronコードレスツールと互換性があります。

    先端工具

    生産性を最大50%向上させるために、1回の充電あたりの作業量を高めるよう設計されたUltimateラインのチゼルをご使用ください。誘導焼入れにより高い耐久性を実現し、キノコ状の変形や摩耗を抑制します。強化された接続部により力の伝達効率が向上し、より高い破砕力を発揮します。

    床の解体

    床の解体にはフラットポイントチゼルの使用をお勧めします。

    横斫り

    TE 1000-22 を使用し、壁向けに作業する場合はブル ポイント チゼルを使用してください。

    TE3000は20㎝以上のコンクリート厚の場合にご使用ください。

    今すぐ購入
    床解体ブレーカーを今すぐ手に入れる