壁解体ブレーカー

圧倒的なパワーで破砕。コードのわずらわしさなく準備も簡単。
大規模な作業を控えていますか?

新しいコードレス解体ブレーカーをご覧ください

画期的なパフォーマンス

正確な

壁剥がし作業

余分なコンクリートを正確に除去し、次のステップにもスムーズに移行できます
パワフルな

壁解体作業

コンクリートや石材の解体なども、ヒルティブレーカーで楽に早く作業ができます
高精度な

鉄筋露出作業

コンクリートの延長または接続のために埋め込まれた鉄筋を慎重に露出させます
多用途な

表面除去作業

タイルの剥がしから古い表層撤去まで、幅広い作業にも対応
効率的な

壁開口作業

専用の壁用ツールで、よりスムーズに貫通作業が可能。床付近の作業には、汎用のTE 1000モデルをご使用ください。
正確な

壁剥がし作業

余分なコンクリートを正確に除去し、次のステップにもスムーズに移行できます
パワフルな

壁解体作業

コンクリートや石材の解体なども、ヒルティブレーカーで楽に早く作業ができます
高精度な

鉄筋露出作業

コンクリートの延長または接続のために埋め込まれた鉄筋を慎重に露出させます
多用途な

表面除去作業

タイルの剥がしから古い表層撤去まで、幅広い作業にも対応
効率的な

壁開口作業

専用の壁用ツールで、よりスムーズに貫通作業が可能。床付近の作業には、汎用のTE 1000モデルをご使用ください。

    壁面作業をより速く、安全にするスマートテクノロジー

    高性能NURONバッテリープラットフォーム

    最適な充電器とヒルティ製チゼルを組み合わせると、生産性が向上します。

    ユーザーフォースコントロール

    母材への押し付け圧でハツリのパワーが調整されて、意のままの作業が可能。

    アクティブバイブレーションリダクション(AVR)

    作業をより快適にし、ユーザーの疲労を軽減することで、1日を通じて生産性の向上に貢献します。

    集じんシステム

    微細な粉じんを最大95%まで除去(TE DRS-BおよびTE DRS-H使用時、集じん機が別途必要・付属していません)

    TE 600-AVRは、従来モデルのTE 700-AVRと比較して、CO₂排出量を20%(46kg)削減します。¹
    コードレスまたはコード式

    電源タイプを選択

    最大4㎡までの作業であれば、NURONバッテリープラットフォームのコードレス壁解体用ブレーカーで十分です。 バッテリーを2つご用意いただくことで、1つを使用しながらもう1つを充電でき、生産性を最大化できます。 広範囲の作業には、コード式の壁解体用ブレーカーのご使用をおすすめします。 いずれの場合でも、高い生産性と効率的な作業を実現いただけます。

    コードレス

    バッテリー2個でできること*


    最大
    4
    m²
    (深さ13mm)

    コード式

    コード式が適している場合


    現場での大量作業に最適
    安定した電源供給がある場合

    * ※社内テストに基づく結果:

    TE 600-22 B 22-290 Nuronバッテリー(2個使用) C8-22 Nuron充電器 コンクリート:C30/37 現場の条件(温度、湿度、粉じん量、加工する材料など)によって、1回の充電で可能な作業量は大きく変動する場合があります。

    「壁の解体は手間のかかる作業。でも、このHiltiの解体用ブレーカーなら、あっという間に完了します。」

    ツールパークを強化

    よくあるご質問

    ヒルティのコードレスブレーカーのバッテリーの持ちを伸ばすには、最適容量のバッテリー、充電器、チゼルのシステムを選択してください。

    バッテリー

    B 22-290 Nuronバッテリーは、Hiltiで最大容量の22Vリチウムイオンバッテリーです。すべてのNuronコードレスツールと互換性があります。 充電時間の短さを活かして、再充電が必要となる大規模作業にはB 22-260 Nuronバッテリーをご使用ください。

    充電器

    C 8-22 Nuronアルティメット充電器は、シングルおよびデュアルベイの構成をご用意しており、最速で充電可能です。デュアルベイでは、B 22-290バッテリー2個をわずか45分で80%、約1時間で100%まで充電できます。* C8DCデュアルベイ充電器にはブーストモードも搭載されており、デュアルベイにバッテリーを1つだけセットした場合、B 22-290バッテリーの充電時間を約50%短縮できます。 *充電時間は、バッテリーを常温環境で充電器にセットした場合の目安です

    壁の解体

    壁の解体作業には、フラットポイントチゼルをお勧めします。

    壁の補正

    壁の修正作業や鉄筋の露出には、ブルポイントチゼルをお勧めします。

    表面のはがし

    表面のはがし作業には、スケーリングチゼルをお勧めします。

    80年の革新の歴史

    信頼のブランド

    私たちは、あらゆる業種・用途において違いを生み出すツールと製品の開発に取り組んできました。世代を超えてプロに選ばれ続けています。

    2年間の修理無償保証

    修理を無償で承ります

    ご購入日から2年間は、ほとんどのツールの修理を無償で承ります。部品代、作業費、送料もすべて無料です。2年を過ぎた後は修理費が発生しますが、費用には上限が設けられています。

    迅速な修理対応

    集荷、修理、配送を合わせて最短3日間

    ヒルティでは、ツールサービスセンターにお預かりした当日に修理が完了しない場合、修理費用は無料となります。部品代、作業費、送料もすべて無償で対応いたします。

    *見積品、海外修理品、など一部対象外はあります。

    今すぐ購入
    壁解体ブレーカーを今すぐ手に入れる