Nuron 特殊製品
DSH 600-22充電式カットオフソー








コンクリート、金属、レンガ用ヘビーデューティー充電式カットオフソー(Nuron バッテリープラットフォーム)
- 対象母材: あらゆるタイプのコンクリートとレンガ, あらゆるタイプの石材 (中空レンガ、石灰石等), アスファルト, スチール, 鉱物
- 寸法(LxWxH): 660 x 290 x 350 mm
- 保護等級: IEC バッテリー式
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
最低販売価格 JPY 354,640
技術データ
対象母材
あらゆるタイプのコンクリートとレンガ, あらゆるタイプの石材 (中空レンガ、石灰石等), アスファルト, スチール, 鉱物
寸法(LxWxH)
660 x 290 x 350 mm
保護等級
IEC バッテリー式
作業環境
屋内と屋外
アーバーサイズ
Option 1 : 25.4 mm; Option 2: 20 mm
A-加重時音出力レベル
108 dB (A) 1
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
特長・アプリケーション
特長
- ヘビーデューティー作業用充電式カットオフソー – DSH 600-22は60ccガスカットオフソーと同じ作業を行こなしますが、排気ガス、騒音、追加メンテナンス、燃料混合の問題が発生しません
- 長いトリガ時間 – 4つのB 22-255 Nuronバッテリーと、充電式に最適化された300mm SPXユニバーサルブレードを使用すると、ガスタンク一杯分よりも30%多く切断できます。コードレスに最適化されたブレード
- 低いランニングコスト – ブラシレス電動モーターのため、燃料を購入したり混合したりする必要なし、低メンテナンス、ガスソーの最大2倍の寿命を実現
- 改善された安全機能 – より静かで低振動、排気ガス排出なしの切断、迅速に反応するブレードブレーキ(約4秒)
- 優れた操作性 – 重量わずか8.9 kg (B 22-170バッテリー2個と300 mmブレード1個を含めて12.2 kg)のこのカットオフソーは、一日中切断作業を継続しても、快適に操作できるように設計されています
アプリケーション
- コンクリートやレンガの切断 – 新しい開口部の作成、またはブロックのサイズ変更(300 mmブレードでの最大切断深度120 mm)
- 舗装 – 縁石、舗装、アスファルトの切断
- 金属加工 – メタルデッキ、鉄筋、メタルシート、軽鉄下地用ランナー、およびパイプの切断
- 屋内での切断 – 静かで排気ガスを出さない充電式カットオフソー
- 互換性のある給水設備ともに使用すると、事実上無粉じんの切断が可能。また、互換性のある集じん機とDSH-DRSアクセサリーを使用すると低粉じんの切断が可能(各地域のシリカダスト曝露の制限をご確認ください)
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。
関連製品
サービス
フリートマネジメント
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- 高性能な工具と最新技術により現場の生産性が高まります。
- 修理時には貸出機が使用できるため、ダウンタイムを削減できます。
- 繁忙期や特殊な現場に必要な製品がレンタルできるので、費用を軽減できます。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。



