ヒルティオンライン製品ページ変更のお知らせ4/15(月)~4/19(金)の期間にヒルティオンラインの製品ページを一部変更いたします。詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • よりコンパクトになった充電式振動ドリルドライバー – 狭い場所や届きにくいスペースでの使用に好適
  • 軽量化 – 天井作業、規模の大きな工事に好適(軽量のドリルドライバーが、生産性維持の鍵となる)
  • 人間工学的に向上 – よりしっくりとくるグリップ。取り扱いがより快適になり、正確な コントロールが可能
  • 特に優れたパフォーマンス – 小型、軽量にも関わらず、回転数 1600 rpm、定格ハードジョイントトルク 34 Nm のパワフルさを持ち、穿孔スピードに優れる
  • ブラシレスモーター – 事実上メンテナンスフリーでツールのダウンタイムを最小化
アプリケーション
  • レンガ、石材、砂石灰ブロック、気泡コンクリートへのハンマードリル穿孔(直径 6 mm まで)
  • 電気スイッチ、ソケット、パイプリング、その他の機器の取付
  • 最大直径 6 mm までの HSS ビットを使用した金属への穿孔
  • 最大直径 14 mm までの木工用ビット& スペードビットを使用した木材への穿孔
  • 金属の穴あけ (最大直径 35 mm)

サービス

ヒルティツールサービス
ヒルティツールサービス

ヒルティの修理は3日で返却

  • 修理サービスは1年間無料(部品代、集荷・配達料金も無償)
  • 有償修理後は、3か月間の修理品質保証期間
ツールサービスの詳細はこちら
フリートマネジメント
フリートマネジメント

ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください

  • 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
  • オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
  • 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。
フリートマネジメントの詳細はこちら

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画

製品実演依頼 & サポート

SF 2H-A12

コンパクトにどこへでも持ち運び可能

SF 2H-A12 は、小さなパッケージに高いドリル性能とハンマードリル性能を実現しています

コンパクトなサイズと低重量の次世代ヒルティ SF 2-A12 充電式ドリルドライバーと SF 2H-A12 充電式ハンマードリルドライバーは、狭いスペースや手の届きにくいスペースでの作業に高性能のソリューションを提供します。

幅広い範囲の素材に適しています

木材

木材

金属での作業

金属

ドライウォール

ドライウォール

石材

石材

狭いスペースや天井スペースでの作業に、生産性を向上させるコンパクトな軽量ボディ

金属への穿孔に SF 2H-A12

金属への穿孔およびネジ打ち込み

高い回転速度、コンパクトなデザインおよび低重量により、これらのドリルドライバーは金属ネジの打ち込みなどの天井作業や繰り返しアプリケーションに理想的です。

木材への穿孔およびネジ打ち込みに SF 2-A12

木材型枠設置と据付

精密なクラッチと 2 速ギアの組み合わせにより、効率的にパワーを提供します。その一方で、型枠設置やハンドレールの留付けでの木材への穿孔作業に幅広い範囲のインサートが利用できます。

狭いスペースでの据付作業に SF 2-A12

据付けおよび仕上げアプリケーション

ブラシレスモーター採用により、全体的なツールサイズを小型化でき、狭いスペースでの作業に理想的です。 精密なクラッチと 2 速ギアにより、キャビネットの据付けなどのタスクに効率的にパワーを供給し、2 つの明るい LED ライトが作業エリアに高い視認性をもたらします。

石材への穿孔に SF 2H-A12

石材へのハンマードリル作業

ハンマードリルメカニズムは、小型サイズと低重量にもかかわらず、強力な 1600 rpm のドリル回転速度と 34 Nm のハードジョイントトルクを備えており、極めて高い性能を提供します。

SF 2-A12 と SF 2H-A12

ドリルドライバーやハンマードリルの選択 

現場のニーズに合った適切なツールを選択するのが困難なことがあります。 数多くのさまざまな要素が関わっており、サイズや重量の差、パワー、トルクや回転速度、金属ギアやブラシレスモーター、ドリルやハンマードリル機能を理解するには、専門の学位が必要とさえ感じられます。 まずは仕事で使用する素材について検討することから始めるのが良いでしょう。 工具を使用する作業内容/アプリケーションを理解する事で、選択肢の謎が解けるはずです。 ヒルティの利点 

SF 2-A12 ドリルドライバーと SF 2H-A12 ハンマードリルドライバーは、幅広い範囲の素材で使用でき、ブラシレスモーター、コンパクトなサイズ、低重量という特徴を備えています。つまり、製品のバランスが取れており、握りやすく、施工者の疲れを軽減し、長時間作業に適していることを意味します。  SF 2-A12 は、木材、ドライウォールや金属への穿孔または留付けが必要なアプリケーションに適しています。その一方で、SF 2H-A12 のハンマードリル機能は、中空コンクリートブロック、石材、レンガでの作業に適しています。 両方のツールには、狭いスペース、低-軽量負荷条件、母材を保護することが重要な状況での作業のために、パワーと操作性が適切に装備されています。 B12 2.6 や B12 4.0 バッテリーを選択すると、一日中持続する十分な動作時間が得られます。  1年間の摩損保証、3 日以内の修理保証が付いています。 たとえ、お客様の SF 2-A12 や SF 2H-A12 が動かなくなっても、ヒルティは素早く対応いたします。 

ヒルティのアクセサリー群は、幅広い範囲の穿孔およびネジ締め付け作業における工具性能を向上させます。

ビットセット コンパクト+ Uni S

ビットセット

ビットセットは幅広い様々なネジ留付けタスクをカバーしています

スペードビット

スペードビット

木材への浅い穴を素早く開けられるスペードビット

HSS ビット

HSS ビット

金属への小径穴穿孔にプレミアム HSS 精密グランドドリルビット

石材用ビット

石材用ビット

主としてレンガ、ドライウォールおよび軽量コンクリートへの穿孔に使用する石材用ドリルビット