お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら
New

PD-S レーザーメーター

レーザーレンジメーター PD-S #2190184

60mまでの距離や面積測定用の使いやすいレーザーメーター

  • 測定精度: 1.5 mm
  • 計測機能: 1 回の継続計測
  • 計算機能: 面積

関連検索ワード レーザーメーター距離(メートル)レーザー測定器レーザー範囲測定器 or レーザーツール.

選択

梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 20,460
JPY 20,460
/
1 個
シンプル・小型・優れた精度

ヒルティ最小の距離計が登場

レーザーレンジメーター PD-S

作業着のポケットに収まるほど小型サイズでありながら、高精度で距離を計測いただけます。短距離はもちろん、最大60メートルまでを一人で速く正確に計測いただけます。

PD-S

小型・優れた精度

距離計がより正確に使い易くなりました

  • 同じ場所で数回測量を行った結果が安定。(精度±1.5mm)
    測定値が毎回異なり困った経験をお持ちの方により正確で安定な距離計をご提供します。
  • 小型・軽量かつIPレベル 54(防塵、水の飛まつに対する保護)。現場への持ち出しが容易な堅牢・タフな距離計をお求めの方にお勧めです。

用途

PD-S 距離計 用途 高所への計測

高所への計測

PD-S 距離計 用途 長距離の測定

長距離の測定

PD-S 距離計 用途 面積の測定

面積の測定

PD-S 距離計 用途 細かい計測

細かい計測(1)

PD-S 距離計 用途 細かい計測

細かい計測(2)

レーザーグラス PP EY-GU R (赤)

快適な測定作業をサポート

レーザーグラス(オプション)

レーザーポイントが見えずにお困りないでしょうか。

測定作業をサポートするレーザーグラスを一緒にご使用いただくと、室内はもちろん、室外でもレーザーポイントを見ることができます。