ニューロン
TE 70-22 充電式ロータリーハンマードリル






コンクリートへのヘビーデューティーな穿孔およびハツリ作業に対応する極めて強力な充電式SDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマードリル(Nuronバッテリープラットフォーム)
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 8.9 kg
- 最適なハンマードリル穿孔範囲: 20 - 55 mm
- ハンマードリル直径範囲: 12 - 52 mm
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
最低販売価格 JPY 332,000
技術データ
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
8.9 kg
最適なハンマードリル穿孔範囲
20 - 55 mm
ハンマードリル直径範囲
12 - 52 mm
一回あたり打撃力
14.5 J
ハンマードリルRPM
246 rpm
無負荷打撃回数
2820 打/分
機能性
アクティブ バイブレーション リダクション(AVR), アクティブ トルク コントロール(ATC), チゼリング, ハツリ, デプスゲージ, 取り外し可能チャック, リバースモード, トルククラッチ, 電子スリップクラッチ
3軸合成値(コンクリート穿孔時)
8.6 m/s² 1
コンクリートハツリ時の3 軸合成値
7.8 m/s² 2
一体型集じんシステムを利用可能
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
A-加重時音圧レベル
99 dB (A) 3
A-加重時音出力レベル
107 dB (A) 4
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
技術資料
pdf 材料安全データシート(MSDS) Hilti Grease (JA) [ 2.2 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 最適化されたパフォーマンス – 当社で最も強力な充電式SDSマックスロータリーハンマードリル。軽量でありながら高い穿孔力を発揮し、優れた機動性を保ちながら、より迅速な作業を可能にします
- 充電1回あたりの作業量が向上 – ブラシレスモーターと高効率の22 V Nuronバッテリーパックにより、より長い連続使用時間を実現
- 優れた耐久性と長寿命 – 最適化されたトルク伝達、防じん構造、耐落下性に優れたバッテリー収納部により、摩耗を低減し、工具の長寿命化を実現
- 強化された安全機能 – 不意な回転を抑えるアクティブ・トルク・コントロール(ATC)とオン/オフスイッチを搭載。さらに、集じんシステム(DRS)に対応し、ほぼ無粉じんの穿孔が可能
- より長い作業時間 – アクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)が振動を抑え、作業の中断を減らします
アプリケーション
- ヘビーデューティーなハツリ作業とコンクリート壁の解体
- 鉄筋コンクリートの穿孔(推奨ドリルビット径:20~55 mm)
- レンガへのハンマードリル穿孔(推奨ドリルビット径:12~150 mm)
- 重量物用アンカー向けの穿孔(推奨ドリルビット径:20~40 mm)
- ポイントチゼルおよびフラットチゼルによる開口・解体作業
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。