Nuron
TE 1000-22 TE-S 充電式解体ハンマー
充電式ブレーカー TE 1000-22 #5010803





床の解体やハツリに加え、ときどき壁面作業にも対応する多用途充電式電動ハツリ機(Nuronバッテリープラットフォーム)
- 作業方向: 床, 壁
- チャックタイプ: TE-S
- ツール本体重量: 11.3 kg
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
JPY 332,000
JPY 332,000
/
1 個
技術データ
作業方向
床, 壁
チャックタイプ
TE-S
ツール本体重量
11.3 kg
一回あたり打撃力
24.7 J
無負荷打撃回数
2040 打/分
寸法(LxWxH)
801 x 157 x 289 mm
コンクリートハツリ時の3 軸合成値
4.7 m/s² 1
バッテリー種類
ヒルティB22/ニューロン
電源電圧
21.6 V
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
技術資料
pdf 材料安全データシート(MSDS) Hilti Grease (JA) [ 2.2 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 同等のパワークラス – コード式解体ハンマーTE 1000と同等の解体性能を発揮しながら、コードの煩わしさや追加の準備作業は不要
- 高い汎用性 – 充電式かつインライン設計で床の解体作業に適しており、人間工学に基づいたサイドハンドルにより、ときどき発生する壁面の解体作業にも対応
- ユーザーフォースコントロール – ツールを押し込む力に応じて出力を自動調整するため、強力な解体作業から高精度のハツリ作業まで、用途に応じて使い分けることができます(鉄筋や配管を露出させる作業など)
- 改良された振動低減性能 – ヒルティのAVR(アクティブ・バイブレーション・リダクション)サブシャーシシステムにより、極めて低い工具振動を実現
- 充電1回あたりの作業量が向上 – Nuron B 22-290 バッテリーパック1個で最大250 kgのコンクリートを破砕可能。別売の大容量バッテリーキットを追加すれば、作業時間をさらに延ばせます
アプリケーション
- 床面または腰の高さ以下で行うコンクリートやレンガの多用途な解体作業
- 高い機動性が求められる各種床改修
- タイルの除去、目荒らし、締固め
- ドアや窓の開口部の微調整などの補正ハツリ
- 配管や電気ケーブルを通すための壁の開口部や床の溝