お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら
Nuron

PR 40-22単勾配回転レーザーレベル

回転レーザー PR 40-22 #2399579

長距離のレベル調整、整列、傾斜、矩出しの機能を搭載した、堅牢な屋外回転レーザーレベル(Nuronバッテリープラットフォーム)

  • 精度: ±1.5 mm 場所 30 m
  • レーザー等級: < 4.85 mW, 620-690 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • 自動整準範囲(室温): ±5(± 8.7%) °

お客様独自のセットを作成

製品本体
ケース入り製品本体 含む: 1x リモートコントロール / 受光器 PRA 400, 2x バッテリー AA (2) アルカリ, 1x 受光器ホルダー PRA 83, 3x クリップ PR 40-22 プリンテッド, 1x ツールケース PR 4x-22 アセンブリ
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 340,200