お知らせ台風7号の接近に伴う配送への影響について詳細はこちら
ニューロン

STR 4-22 充電式寸切ボルトカッター

充電式 全ネジカッタ STR 4-22 ボックス #2361753

充電式コンパクト寸切りボルトカッター (M10 (W3/8) ブレードを含む)、直径 10mm までの寸切ボルト切断用

  • 基材タイプ: 寸切りボルト, スチール製寸切りボルト, ステンレス製寸切ボルト
  • 電源電圧: 21.6 V
  • ツール本体重量: 2.69 kg

関連検索ワード NURON全ねじボルトカッターSTR or 寸切ボルト.

お客様独自のセットを作成

製品本体
段ボール入り製品本体
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 85,850