ニューロン
SC 4MR-22 充電式サーキュラーソー
充電式丸ノコ SC 4MR-22 ボックス #2351369







軽量で小型の充電式サーキュラーソー。上向き作業に適す。最大深さ 51 mm までの切断が可能 (Nuron バッテリープラットフォーム)
- 最大切断深度: 51 mm
- ブレード直径: 125 mm
- 対象母材: 金属, スチール, ステンレス鋼
お客様独自のセットを作成


段ボール入り製品本体 含む: 1x 丸ノコ用チップソー XCut Struct 125A Default
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません
販売価格
JPY 57,602
技術データ
最大切断深度
51 mm
ブレード直径
125 mm
対象母材
金属, スチール, ステンレス鋼
無負荷RPM
ギア 1: 4500 rpm
ガイドレールに適合
No
寸法(LxWxH)
296 x 161 x 231 mm
A-加重時音圧レベル
99 dB (A) 1
金属の鋸切断時の振動3軸合成値(ah、M)
1.0 m/s² 2
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
- EN 60745-2-5 準拠
技術資料
pdf 取扱説明書 SC 4MR-22 (01), アラビア語, ブルガリア語, cn, デンマーク語, ドイツ語, 英語, エストニア語, フィンランド語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, ノルウェー語, ルーマニア語, ロシア語, スウェーデン語, トルコ語, 中国語 [ 4 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- ワンハンドデザイン – わずか 2.2 kg の軽量で迅速な作業が可能なヒルティ製金属用サーキュラーソー
- 作業場所での高い生産性 – 高効率で事実上メンテナンス不要なブラシレスモーターを採用しているため、作業を中断することなく完遂
- Nuron バッテリープラットフォーム – 長持ちするバッテリー、エネルギー節約が可能なブレード、高い生産性を維持する幅広いサービスにより、妥協なき充電式サーキュラーソーを実現
- コンパクトなデザイン – 右ブレードとチップコレクターにより、狭い場所での切断作業が楽に
- ワンハンドデザイン – わずか 2.2 kg の軽量で迅速な作業が可能なヒルティ製金属用丸ノコ
アプリケーション
- 高速で正確なコールドカット、最大深さ 51 mm まで
- ストラット、寸切りボルト、金属製導管(EMT)、鉄鋼パイプ、HVAC ダクトの切断
- 最大直径 50 mm までの金属の高速かつ正確なコールドカット
関連製品
サービス
フリートマネジメント
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- 高性能な工具と最新技術により現場の生産性が高まります。
- 修理時には貸出機が使用できるため、ダウンタイムを削減できます。
- 繁忙期や特殊な現場に必要な製品がレンタルできるので、費用を軽減できます。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。