お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら
Nuron

TE 50-22 コードレスロータリーハンマー

充電式ロータリーハンマー TE 50-22 ケース #2370437

コンパクトな充電式SDSマックス(TE-Y)ロータリーハンマードリル、より軽量で強力、コンクリートへの穿孔・ハツリ作業で振動が少ない(Nuronバッテリー)

  • 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 5.5 kg
  • 最適なハンマードリル穿孔範囲: 20 - 55 mm
  • ハンマードリル直径範囲: 12 - 82 mm

お客様独自のセットを作成

製品本体
ケース入り製品本体 含む: 1x Hilti Grease, 1x ツールケース TE 50-22 アセンブリ
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 157,700