お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら
Nuron

SF 4H-22 充電式振動ドリルドライバー

充電式振動ドリルドライバー SF 4H-22 ボックス #3831467

コンパクトクラスの充電式振動ドリルドライバー、アクティブ・トルク・コントロール (ATC) 搭載、特にアクセスが難しい場所での穿孔および打設で活躍 (Nuron バッテリープラットフォーム)

  • 最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント): 35.5 Nm (弾性体), 62 Nm (剛性体)
  • 無負荷RPM: ギア 1: 610 rpm; ギア 2: 2100 rpm
  • チャックサイズ範囲: 2 - 13 mm

お客様独自のセットを作成

製品本体
段ボール入り製品本体 含む: 1x ツイストドリルビット HSS 2-8 (6)
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 33,781