ニューロン
SPN 6-22 CN 充電式ニブラー
ニブラー SPN 6-22 CN ボックス #2252738








大容量充電式ニブラー、より高速で歪みを最低限に抑制、シートメタルおよびプロファイル切断向け (Nuron バッテリープラットフォーム)
- 基材タイプ: フラットシート, 段シート, 台形シート, C.L.U. プロファイル
- 電源電圧: 21.6 V
- ツール本体重量: 2 kg
お客様独自のセットを作成


段ボール入り製品本体
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません
販売価格
JPY 100,430
技術データ
基材タイプ
フラットシート, 段シート, 台形シート, C.L.U. プロファイル
電源電圧
21.6 V
ツール本体重量
2 kg
シートメタル切断時の 3 軸合成値 (ah,M)
13.3 m/s² 1
A-加重時音圧レベル
101 dB (A) 2
- EN 60745-2-11 準拠
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
技術資料
pdf 取扱説明書 SPN 6-22 (02), アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, トルコ語, ウクライナ語, 中国語, セルビア語 [ 4.5 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 究極の汎用性 – 高い切断能力、交換可能なヘッド (別売)、可変速。同じニブラーを使用してフラット、波型、台形、プロファイルの各メタルシートを切断可能
- より安全な金属加工 – 充電式ニブラーは専門の板金業者に、スパークフリーで低振動のソリューションを提供。シートメタルの高速かつ正確な切断が可能
- 金属を自由な形状に高速切断 – ヘッドが 360° 回転することにより、切断方向を瞬時に変えることが可能。アクセスが難しい場所での切断や切欠き加工も容易に
- 軽快な取り扱い – 工具なしで交換できるヘッド、スリムで人間工学に基づいたグリップ、バランスの取れた本体、ロックオンスイッチ。これらの特長により、一日中シートメタルの切断作業を行う場合にも、より正確で快適な作業を提供
- Nuron バッテリープラットフォーム – 長持ちするバッテリー、エネルギー節約が可能なカッティングヘッド、高い生産性を維持する幅広いサービスにより、妥協なき充電式金属加工ツールを実現
アプリケーション
- 厚さ 1.5 mm までのステンレスシートを自由な形状に切断
- 厚さ2.0 mmまでの軟鋼および亜鉛メッキ鋼板を自由な形状に切断
- 厚さ 162 mm までの波型シートメタルおよび台形シートメタルの切断 (別売りのロングネック SPN RL 切断ヘッドを推奨)
- 厚さ 162 mm までの C、L、U プロファイルの切断 (別売りの SPN RN プロファイルニブラー切断ヘッドを推奨)
- 16 Gaまでのステンレス鋼を自由な形状に切断
関連製品
サービス
フリートマネジメント
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- 高性能な工具と最新技術により現場の生産性が高まります。
- 繁忙期や特殊な現場に必要な製品がレンタルできるので、費用を軽減できます。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。