ニューロン
SSH 6-22 充電式シャー
シャー SSH 6-22 ボックス #2252730







2.5 mm│12ゲージまでののシートメタル、プロファイル、HVAC ダクトの高速切断用大容量充電式ダブルカットシャー (Nuron バッテリー プラットフォーム)
- 基材タイプ: フラットシート, C.L.U. プロファイル
- 電源電圧: 21.6 V
- ツール本体重量: 2.2 kg
お客様独自のセットを作成


段ボール入り製品本体
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません
販売価格
JPY 116,200
技術データ
基材タイプ
フラットシート, C.L.U. プロファイル
電源電圧
21.6 V
ツール本体重量
2.2 kg
シートメタル切断時の 3 軸合成値 (ah,M)
9.2 m/s² 1
A-加重時音圧レベル
77 dB (A) 2
- EN 60745-2-11 準拠
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
技術資料
pdf 取扱説明書 SSH 6-22 (02), アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, トルコ語, ウクライナ語, 中国語, セルビア語 [ 4.2 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 究極の汎用性 – 高い切断能力、5 種類のブレードタイプ、可変速により、この充電式シャーは事実上あらゆる日常的な金属切断に最適
- 快活な取り扱い ースリムで人間工学に基づいたグリップ、バランスの取れたボディ、ロックオンスイッチにより、長時間金属を切断する際にも、より正確で快適な作業が可能
- 一体型チップクリッパー – どこでも簡単に切断を停止し、ワンハンドでチップをクリア
- ブレードの迅速な交換 – カッター交換にレンチは不要
- Nuronバッテリープラットフォーム – 長持ちするバッテリー、強力なブラシレスモーター、高い生産性を維持する幅広いサービスにより、妥協なき充電式金属加工ツールを実現
アプリケーション
- 厚み2.5 mmまでの軟鋼または亜鉛メッキの鋼板およびプロファイルの切断 – ヒルティSSH CSブレードを推奨(複数バージョンをご用意)
- 厚さ1.5 mmまでのステンレス鋼板およびプロファイルの切断 – ヒルティSSH CXブレードを推奨
- 4x 0.9 mm までの HVAC スパイラルダクトおよび換気ダクトの切断 – ヒルティ SSH CD ブレードを推奨
- 厚さ 1.5 mm までのシートメタルのよりタイトな曲線または円の切断 – ヒルティ SSH CC ブレードを推奨
- 金属製造、建物外周部、内装仕上げ、MEP 設置作業など、スピーディーで変形のない切断
関連製品
サービス
フリートマネジメント
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- 高性能な工具と最新技術により現場の生産性が高まります。
- 繁忙期や特殊な現場に必要な製品がレンタルできるので、費用を軽減できます。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。