お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら
Nuron

TE 2-22 充電式ロータリーハンマードリル

充電式ロータリーハンマー TE 2-22 ボック #3831052

コンパクトで軽量の SDS プラス充電式ロータリーハンマードリル、ピストル型グリップ搭載のため上向き穿孔時の操作性に優れる (Nuron バッテリープラットフォーム)

  • 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 2.3 kg
  • 最適なハンマードリル穿孔範囲: 4 - 14 mm
  • 一回あたり打撃力: 1.5 J

お客様独自のセットを作成

製品本体
段ボール入り製品本体 含む: 1x Hilti Grease, 1x ドリルビット TE-CX M1 (6)
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 63,910