更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
ヒルティの最新PM 40-MGは、ハイレベルな正確性とレーザーラインの視認性の高さ、そしてバッテリー充電の速さを誇るマルチラインレーザーの新標準です。多用途に使用可能なオールインタイプで、完璧な90°直角を出せる4本の垂直ラインと、1本の360°水平ラインにより、あらゆる内装工事のアプリケーションに対応可能です。
受光器を使用せずに20mまでの距離での使用に適しており、吊り天井のレベル出し、床、壁、天井へのドライウォールの設置(矩出し)、高さの移し、配管、ドア、窓の位置合わせなど、さまざまなアプリケーションにご使用いただけます。広い現場で受光器をご使用の場合、最大50mまでの受光が可能です。
PM 40-MGは、PR 3-HVSG回転レーザーに加えて、ヒルティグリーンレーザーファミリー新機種となります。
最新のグリーンビーム技術は、すぐにその違いが分かります。一般的にレーザーは、暗いところではとても明るい一方で、太陽光や明るい電気照明の下では、それなりの視認性しか得られないことはよく知られています。PM 40-MGのグリーンレーザービームは、人間の目に4倍見やすく、従来の赤色レーザーに比べシャープではっきりとしたラインを形成します。そのため、長い距離での位置合せが必要な時や、明るい環境での作業時には、作業性を改善します。
回転プラットフォームにより、距離があっても、鉛直点の周りの垂直ライン位置合わせをより簡単に、正確に、短時間で行うことが可能です。
頑丈な三脚により、でこぼこや穴があり、平らでなく、ほこりが積もっているような現場の床でも、しっかりと立てることができます。調整可能な三脚は、足をゴムでカバーしているため、粗い床面をにもしっかりと立ち、繊細な機械部分へのダメージを抑えます。
ヒルティの金属台座ネジ固定技術(特許)により、円錐レンズを適切な位置に確実に保持することができ、高温や高湿度などの難しい環境においても、長期にわたる安定した正確性を実現します。
ヒルティは環境保全へコミットしているため、充電式バッテリーを開発し、そのバッテリーのリサイクルに取り組んでいます。
PM 40-MGは他のヒルティ工具に使われているのと同じタイプのバッテリーパックと充電器を採用しています。そのため、ユーザーは持ち回るバッテリーの数を最低限にすることができます。また、バッテリーセルを個別に管理するスマートモニタリングシステムにより、バッテリーのオーバーチャージを防ぎ、B12Vプラットフォームは、お客様に最適な性能と短時間充電をお届けします。
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。