ON!Track Tag
AI L3
オリジナル取扱説明書
安全
一般安全注意事項
安全上の注意および指示事項をすべてお読みください。安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。
一般安全注意事項
- 銘板あるいは他のラベルを覆わないようにしてください。
- ハウジング開口部を覆わないようにしてください。
- スイッチ、ディスプレイ、および警告灯の機能を妨げてはなりません。
- 脱色および化学反応を防止するため、ラベルを取り付ける前に接着剤の取付け部位に対する適性を確認してください。
- 子供が手を触れないようにしてください。
- ラベルの接着力を高めるために、追加プライマーの使用をお勧めします。
- クリーナーあるいは接着剤(プライマー)などの Hilti 以外の製品を追加使用する場合は、それらの製品の指示事項に注意してください。
- 保管可能期間は製造日(梱包に記載されています)から 2 年間です。
製品の説明
正しい使用
ON!Track Tags は、 Hilti 資材管理システム ON!Track 用の一意的な識別番号により資材を識別するためのものです。製品仕様
製品仕様
| 使用および保管温度 |
−20 ℃ … 45 ℃ (−4 ℉ … 113 ℉) |
| 取付け時の表面温度 |
21 ℃ … 38 ℃ (70 ℉ … 100 ℉) |
使用上の注意事項
欠番(番号のジャンプ)
折り曲げない
大きな半径の面
接着面に触れない
ON!Track Tag の取付け位置
ON!Track Tag をエッジ部を越えて貼り付けないように注意してください。
取付け
取付け部位を清掃する
適切な洗浄剤とケバのないウエスをお勧めします。
接着を最良のものとするため、取付け部位を完全に乾かします。
取付け圧
ON!Track Tag を取り付けたなら、1 分が経過してから資材を使用するようにしてください。
メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。