更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意くださいこれは最小発注数量の設定によるものです。
![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
![]() |
保護メガネを着用してください |
![]() |
直流 |
![]() |
無負荷回転数 |
![]() |
毎分回転数 |
![]() |
毎分回転数 |
![]() |
本製品は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある無線データ転送をサポートしています。 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
![]() |
バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。 |
![]() |
バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。 |
間仕切り用カッター |
SCO 6-A22 |
製品世代 |
01 |
製造番号 |
本書で説明している製品は、手持ち式の充電式間仕切り用カッターです。本製品は、石膏、ファイバーボード、複合材、木材あるいは木製材料の加工に使用するものです。
本製品は集じん機接続ピース(一般的な吸じんホースに対応、取り外し可能)とともに納品されます、この接続ピースは、集じん機と本製品を接続するために本製品に取り付けるものです。本製品には、必ず Hilti の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti の C4/36 シリーズの充電器を使用してください。
SCO 6-A22 |
|
---|---|
定格電圧 |
21.6 V |
無負荷回転数 |
30,000/min |
重量(EPTA プロシージャ 01 に準拠) |
1.4 kg |
重量 B 22/2.6 |
0.48 kg |
重量 B 22/3.0 |
0.58 kg |
重量 B 22/5.2 |
0.78 kg |
作動温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
クランピングナット |
16 mm(5/8")六角ヘッド |
コレット直径 |
3.2 mm(1/8")、4 mm(5/32")、6.4 mm(1/4") |
カッターシャンク直径 |
3.2 mm(1/8")、4 mm(5/32")、6.4 mm(1/4") |
バッテリー作動温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
バッテリー充電開始温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
バッテリー保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
サウンドパワーレベル (LWA) |
90 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
3 dB(A) |
排出サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
79 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
3 dB(A) |
排出振動値 (aWA) |
2.5 m/s² |
不確実性 |
1.5 m/s² |
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
バッテリーの放電が通常よりも早い。 |
周囲温度が低すぎる。 |
|
バッテリーが「カチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
1 個の LED が点滅。 本体が作動しない。 |
バッテリーが放電している。 |
|
バッテリーの温度が低すぎる、または高すぎる。 |
|
|
4 個のすべての LED が点滅。 本体が作動しない。 |
本体の過負荷。 |
|
間仕切り用カッターあるいはバッテリーが異常に熱くなる。 |
電気的故障 |
|
モーターの制動機能なし。 |
バッテリーが放電している。 |
|
本体に短期的に過負荷がかかっている。 |
|
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。