更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
![]() |
直流 |
![]() |
本体は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
![]() |
バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。 |
![]() |
バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。 |
バンドソー |
SB 4-A22 |
製品世代: |
01 |
製造番号: |
本書で説明している製品はバッテリー式バンドソーです。金属製作業材料およびプラスチックを切断するためのものです。
本製品は両手操作用として設計されています。本製品には、必ず Hilti の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti が承認した充電器を使用してください。詳細情報については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。
状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個のLED が点滅。 |
充電状態:< 10 % |
1 個の LED が点滅、本体は作動不能状態。 |
バッテリーが過熱あるいは完全に放電している。 |
4 個の LED が点滅、 本体は作動不能状態。 |
本体の過負荷あるいは過熱。 |
SB 4-A22 |
|
---|---|
定格電圧 |
21.6 V |
周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
EPTA Procedure 01 に準拠した重量(B22⁄8.0 バッテリーを含む) |
4.3 kg |
無負荷回転数 |
167 m/min |
最大切り込み深さ |
63.5 mm |
バンドソーブレード (長さ x 幅 x 厚さ) |
733 mm x 12.7 mm x 0.5 mm または 733 mm x 12.4 mm x 0.35 mm |
動作温度 |
−10 ℃ … 50 ℃ |
保管温度(バッテリーを装着していない状態) |
−30 ℃ … 70 ℃ |
バッテリー作動電圧 |
21.6 V |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
SB 4-A22 |
|
---|---|
サウンドパワーレベル (LWA) |
84 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
3 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
73 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
3 dB(A) |
SB 4-A22 |
|
---|---|
金属切断での排出振動値 (ah,CM) |
1.5 m/s² |
不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
木材切断での排出振動値 (ah,CW) |
1.3 m/s² |
不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
LED 表示がない。 |
バッテリーが完全に装着されていない。 |
|
バッテリーが空。 |
|
|
スイッチオンロックが操作されていない。 |
|
|
1 個の LED が点滅。 |
バッテリーが放電している。 |
|
バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。 |
|
|
4 個の LED が点滅。 |
バンドソーの短時間の過負荷。 |
|
バンドソーの温度が高すぎる。 |
|
|
本体がブロック |
|
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
本体機能がフルに発揮されない。 |
コントロールスイッチの握り込みが不十分。 |
|
バッテリーが放電している。 |
|
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。