サポートシステム
HVACからサブストラクチャーまで、そしてそれ以上の用途に対応するシームレスなソリューション
| 機械/HVAC、電気、配管/パイピング、多分野のMEPおよびサブストラクチャーを含む幅広い技術的課題に対応する、高性能で最適化され、コードに準拠した設計を作成します。 |
サポートシステムのアプリケーション
多分野の機械、電気、および配管(MEP)
| 当社のアプリケーション範囲には、多分野の機械、電気、および配管(MEP)に加えて、統合モジュールおよびスキッドが含まれます。 |
サブストラクチャー
| 当社のサブストラクチャー用アプリケーション範囲には、天井グリッド、統合床システム、空調、プラットフォーム、歩道、および二次鋼材と梁が含まれます。 |
追加資料
仕様 /BIM・ CAD詳細
| 設計が適切に文書化されていることを確認してください。ヒルティのアンカー、鉄筋、ファイヤストップ、デッキ、モジュラーシステム、およびダイレクトファスニング製品を、サンプル仕様書と一般的な詳細を使用して設計に組み込んでください。 |
エンジニアリングセンター
| 当社のオンラインエンジニアリングコミュニティでは、アンカー設計、コンクリート強度モニタリング、グリーンビルディングなどの技術的なトピックに関する教育やウェビナーを提供しています。認定トレーニングコースを利用して、効率的に作業できるように設計された最新の設計方法や業界標準に対応しましょう。 |