TE-Y-WD (SDS マックス) ロータリーハンマー コアビット

木材穿孔用 SDS Max (TE-Y) ハンマードリル コアビット

  • コネクションエンド: TE-Y (SDS マックス)
  • 対象母材: 木材
  • 機能モード: 穴あけ

関連検索ワード サイディングコアコア or SDS.

期間限定オファー

キャンペーンコード「DEAL2026」で高耐久インサートが10%OFF

有効期限:2026年09月30日

選択

直径
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 210 mm
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 43,430

技術データ

コネクションエンド
TE-Y (SDS マックス)
対象母材
木材
機能モード
穴あけ
システムパーツ
No

特長・アプリケーション

特長

  • 回転打撃を利用して木材に穿孔する、長寿命かつ高性能のコアビット
  • クイックリリース コネクションエンド – バレル内部からコアを簡単に除去
  • 正確なポジショニングのためのセンタリングビット

アプリケーション

  • コアリング、ソケット切断

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼